备择锁芯,例如三角形、四边形、螺丝刀、Daimler、Fiat 和双舌。
- 型号:
- SZ 8611220
- 型式
- F
- 材料
- 锌铸件
- 安装在把手柄系统中
- TS 舒适型手柄,用于锁芯
- TS 舒适型手柄,用于挂锁和锁芯
- 推拉式助力手柄用于锁芯
- 推拉式助力手柄用于挂锁和锁芯
- 迷你舒适型手柄,用于 EL 3 段式箱体锁芯
- 锁
- 锁芯: 6.5 mm 三角形 (CNOMO)
- 适合于箱体类型
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- 电脑机柜门
- IW
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.014 kg
- 毛重
- 0.015 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- TS 锁芯,F型,锌压铸件,6.5 mm 三角形 (CNOMO)