用于凸缘锁的安全圆柱锁芯,锁号为 3524 E。
- 型号:
- SZ 2571000
- 型式
- B
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 带 2 把钥匙
- 长度
- 28.3 mm
- 锁
- 锁芯: 带有安全圆柱锁芯,锁号3524 E
- 适合于箱体类型
- AE 带凸缘
- EB
- BG
- IW
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.034 kg
- 毛重
- 0.038 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- SZ 安全锁芯 形式B