带 5 mm 双齿批头、7 mm 和 8 mm 三角形批头和方形批头的通用钥匙以及用于规格为 25 和 30 的内六角套筒的钻头适配器和转折钻头
- 型号:
- SZ 2549500
- 型式
- 通用型
- 产品描述
- 用于锁芯
- 供货范围
- 带钻头适配器和转折钻头,用于规格为 25 和 30 的内六角套筒
- 说明
- 按照标准,箱体、机柜和锁闭系统交付时,带有相应的钥匙
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.075 kg
- 税率号
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- 产品描述
- 带 5 mm 双齿批头、7 mm 和 8 mm 三角形批头和方形批头的通用钥匙以及用于规格为 25 和 30 的内六角套筒的钻头适配器和转折钻头