手柄锁芯,按钮锁芯。
- 型号:
- TS 8611190
- 长度
- 26.5 mm
- 安装在把手柄系统中
- VX 舒适型手柄,用于锁芯
- TS 舒适型手柄,用于锁芯
- 迷你舒适型手柄,用于 EL 3 段式箱体锁芯
- 用于锁芯的 AE 微型舒适型手柄
- 说明
- 仅用于相应 Rittal 手柄系统
- 锁
- 锁芯: 按钮锁芯
- 适合于箱体类型
- VX
- VX IT
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.029 kg
- 毛重
- 0.03 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177212039
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- TS 锁芯用于手柄系统,按钮锁芯