锁芯 G型

型号: VX 8618.303

用于手柄和箱体。

型号:
VX 8618.303
型式
G
材料
锌铸件
安装在把手柄系统中
VX 舒适型手柄,用于挂锁和锁芯
锁芯: 8 mm 三角形
适合于箱体类型
VX
VX IT
包装单元
1 件
净重
0.015 kg
毛重
0.016 kg
税率号
83016000
EAN
4028177921849
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
产品描述
VX 锁芯,G型,锌压铸件,8 mm 三角形