门/锁具

手柄

可通过各类型手柄以及其他关闭装置替代标准锁芯。可使用实用型按钮用于快速且无需钥匙打开立式机柜和壁挂式箱体。

手柄

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装尺寸。采用卡扣式手柄系统轻松安装。

手柄

VX 舒适型手柄 带数字代码,用于 VX、VX IT

带可个性化设置的数字密码的舒适型手柄。

手柄

AX 舒适型手柄

解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。

手柄

舒适型手柄 用于 TS、TS IT、VX SE、PC、IW

这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装平面。采用卡扣式手柄系统轻松进行安装。

手柄

安全手柄 带数字密码

通过个性化的 3 重数字密码灵活进出,无需钥匙。

手柄

近旁箱门连锁装置 用于 TS

如果由于摇架或 19" 安装设备难以从内部操作手柄,可以从外部方便地操作辅助门。

手柄

微型舒适型手柄 用于带有凸缘的 AE

预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm 半圆形锁以及安全锁芯和按钮锁芯。

手柄

微型舒适型手柄 用于 EL 3 段式

支持锁芯的安装,支持市场上通用的40或45mm半圆锁以及安全锁芯和按钮锁芯的安装。

手柄

Ergoform-S 型锁具系统

改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。

手柄

塑料手柄

代替带或不带安全半圆形锁芯的标准锁。

手柄

T 型手柄

代替带或不带安全半圆形锁芯的标准锁。

手柄

手柄,电磁 用于 CMC III 和 IoT 通讯模块

可以集成在不同机柜系统中的把手。

手柄

手柄适配器 用于舒适手柄

这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄创造前提条件。