在线舒适型手柄,带有主密钥功能
- 型号:
- IT 7030611
- 产品描述
- 用于门锁定、手柄杆监控和状态显示。可以直接使用 24 V DC 电源打开或者通过 CMC III 访问控制件与 CMC III 或 IoT 通讯模块相连。
- 您的获益
- 通过连接至 CMC III 或 IoT 通讯模块,实现远程控制和全面的自动访问控制功能,例如,通过可选的数字密码锁或近傍型读卡器激活
- 机柜中手柄或者上级 CMC III 系统的视觉 LED 状态显示
- 可通过 CMC III 或 IoT 通讯模块配置个性化控制器和颜色选择
- 预备用于 40 mm 的半圆形锁(芯根据 DIN 18 252)
- 材料
- 锌铸件
塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 舒适型手柄适用于半圆形锁
连接电缆 RJ12,2.9 m
用于 VX IT 铝制透明门和 VX IT 铝制钢板门的手柄适配器,通风式(左/右侧门铰链)
包括固定件 - 在直流电下
- 0.06 A
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 2
- PU 设备数量(最大)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- 使用 PoE 供电时最大 5 件
- 尺寸
- 宽度: 41 mm
高度: 386 mm
深度: 42 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.02 kg
- 毛重
- 1.039 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
- 资料
- Quick guide
- 说明书