VX 舒适型手柄 带数字代码,用于 VX、VX IT

商品编号: IT 7030.601

带可个性化设置的数字密码的舒适型手柄。

商品编号:
IT 7030.601
产品描述
通过个性化的 4 位数字密码灵活访问
您的获益
通过定期重置代码提高安全性
根据 DIN 18 252 标准,使用 40 mm 半圆形锁时可以紧急打开和覆盖代码
作用方式
该 4 位数密码可由用户单独设置
只有输入设定的密码才能进入编程模式
在输入或使用代码后,该代码将自动重置为数字 "0000",从而在打开手柄后不能由第三方读取代码
在紧急情形下或忘记代码时,可使用钥匙通过主密钥功能紧急打开
材料
锌铸件
塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
手柄
用于 VX IT 铝制透明门和 VX IT 铝制钢板门的手柄适配器,通风式(左/右侧门铰链)
包括固定件
尺寸
宽度: 41 mm
高度: 386 mm
深度: 46 mm
适用于
箱体类型: VX
VX IT
包装单元
1 件
净重
1 kg
毛重
1.04 kg
税率号
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005
资料
说明书