手柄适配器 用于舒适手柄

型号: TS 8611300

这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄创造前提条件。

型号:
TS 8611300
型式
用于工业工作站和 PC的的装饰门,用于下部柜门
产品描述
这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄创造前提条件。
材料
塑料
颜色
RAL 7035
供货范围
1 块适配板
螺栓,用于延伸螺丝圆顶,1个
2 颗固定螺钉
适用于
箱体类型: IW
PC
包装单元
1 件
净重
0.05 kg
毛重
0.058 kg
税率号
39259010
EAN
4028177231597
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
产品描述
手柄 过滤器