这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装平面。采用卡扣式手柄系统轻松进行安装。
- 型号:
- TS 8611330
- 型式
- 用于锁芯
- 产品描述
- 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 亚光,铬
- 安装操作说明
- 安装在 TS、VX SE 玻璃门、PC 底部门、IW 设计门上时,需要手柄适配器
- 锁
- 锁具规格: 设计用于 F 型锁芯,或长度不超过 26.5 mm 的安全和按钮锁芯
- 适合于箱体类型
- TS
- TS IT
- VX SE
- 电脑机柜门
- IW
- TS 8 不锈钢
- SE 不锈钢机柜
- EL,三段式,18 - 21 U
- AX3段式壁挂箱体
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.54 kg
- 毛重
- 0.55 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177243026
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- TS 舒适型手柄,用于TS, TS IT, SE, PC, IW,用于锁芯,亚光铬