通过个性化的 3 重数字密码灵活进出,无需钥匙。
- 型号:
- DK 7200801
- 产品描述
- 可个性化设置的 3 重数字密码使得进入方便,且无需钥匙。或者通过钥匙功能,并附加使用根据 DIN 18.252 标准 40 mm 或 45 mm 的半圆形锁,不受数字密码的影响。
- 颜色
- RAL 9005
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 0.909 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- 舒适性手柄, 带密码, 适用于 TS, TS IT, SE, RAL 9005