如果由于摇架或 19" 安装设备难以从内部操作手柄,可以从外部方便地操作辅助门。
- 型号:
- TS 8611370
- 产品描述
- 如果手柄由于摇架或 19" 安装设备难以从内部进行操作,可从外部对近旁箱门进行最佳操作
- 您的获益
- 对近旁箱门进行补充改装,可用附带的钻孔模板毫无问题地顺利进行。内部手柄省却
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 系列化安装的双齿锁芯可用 A 型形式的 27 mm 锁芯替换
- 适合于箱体类型
- TS
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.072 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- TS 近旁箱门连锁装置,用于TS
- 资料
- 说明书