设计用于安装锁芯以及最大 26.5 mm 长的安全锁芯和按钮锁芯。
- 型号:
- SZ 2537010
- 型式
- 用于锁芯
- 产品描述
- 预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm 半圆形锁以及安全锁芯和按钮锁芯。
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 安装可能性
- 箱体高度为 380 mm 以上时的垂直手柄安装
- 箱体宽度为 300 mm 以上时的水平手柄安装
- 箱体高度自 500 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点的水平方向上
- 箱体高度自 600 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点,垂直方向旋转180°
- 适合于箱体类型
- AE 带凸缘
- 带凸缘锁的壁挂式AE箱
- AE 基本型带凸缘
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.48 kg
- 毛重
- 0.5 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- AE Mini手柄
- 资料
- 说明书