改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。
- 型号:
- SZ 2453000
- 型式
- 专门用于锁具系统 ASSA
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 棕色
- 锁
- 锁具规格: 可直接用于总长度不超过 26.9 mm 的 ASSA 椭圆型半圆锁
- 适合于箱体类型
- AE 带三点式锁具
- AE 基本型带带三点式锁具
- 带三点式锁具的壁挂式AE箱
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- AE 带不锈钢三点式锁具
- 基于带不锈钢三点式锁具的 AE
- 立式控制台门,不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.422 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ 锁具系统
- 资料
- 说明书