改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。
Ergoform-S 型锁具系统
型号: SZ 2454000
- 型号:
- SZ 2454000
- 型式
- 标准型
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7032
- 适合于箱体类型
- AE 带三点式锁具
- AE 基本型带带三点式锁具
- 网络工作的壁挂式箱体带三点式锁具
- ES 5000
- TE 7000
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- IW 带三点式锁具
- PC
- 立式控制台 AP 控制台门
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.51 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177023369
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 资料
- 说明书