改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。
- 型号:
- SZ 2455010
- 型式
- 标准型
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035 带棕色手柄和连接片
- 锁
- 锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
- 适合于箱体类型
- AE 带三点式锁具
- AE 基本型带带三点式锁具
- 带三点式锁具的壁挂式AE箱
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- AE 带不锈钢三点式锁具
- 基于带不锈钢三点式锁具的 AE
- 立式控制台门,不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.525 kg
- 毛重
- 0.535 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ ERGO用于锁系统
- 资料
- 说明书