代替带或不带安全半圆形锁芯的标准锁。
- 型号:
- SZ 2572010
- 型式
- B
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 包括密封件
- 锁
- 锁芯: 无安全圆柱锁芯
- 适合于箱体类型
- 带凸缘锁的 AX
- KX 精巧控制箱,钢板
- CX 控制台顶部模块
- 琴式控制台中部结构 CX
- 立式控制台 CX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.112 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177037342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- SZ T 型手柄,无安全圆柱锁锁芯,用于带凸轮锁的 AX 机柜
- 资料
- 信息表