可以集成在不同机柜系统中的把手。
- 型号:
- DK 7320700
- 型式
- Ergoform-S 手柄
- 产品描述
- 用于通过集中控制单元控制和监测 Typ CMC III 和 IoT 通讯模块。
- 您的获益
- 借助数位代码和感应卡访问管理和启用手柄
- 合法管理及网络远程开口
- 内置的网页界面和通过控制单元连接至集中管理系统
- 通过时间戳记录所有开门
- 使用范围
- 通过网络无钥匙或关闭系统进行中心进入管理
- 单独的网络柜带可感测的 IT 系统
- 具有极高的安全要求或主机托管应用的计算中心
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带 RJ 12 插头的连接电缆 (3 m)
- 锁具类型
- 电磁
- 额定电流 最大
- 0.1 A
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 16
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 2
- PU 设备数量(最大)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- 使用 PoE 供电时最大 5 件
- 工作温度范围
- 5 °C...40 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.76 kg
- 毛重
- 0.76 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035