支持锁芯的安装,支持市场上通用的40或45mm半圆锁以及安全锁芯和按钮锁芯的安装。
- 型号:
- DK 7705120
- 型式
- 用于半圆形锁
- 产品描述
- 预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm 半圆形锁以及安全锁芯和按钮锁芯。
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 锁芯,F 型:只能作为完整的系统进行更换(包括锁芯在内的手柄)
- 关于订货编号的说明
- 预备用于安装总长度为 40 或 45 mm 的半圆形锁芯(根据 DIN 18 252)
- 适合于箱体类型
- AX3段式壁挂箱体
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.551 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- DK M用I 用于 手柄 用于