这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装尺寸。采用卡扣式手柄系统轻松安装。
- 型号:
- VX 8618240
- 型式
- 带安全锁芯,锁型 E1
- 您的获益
- 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
- 采用卡扣式手柄系统轻松安装
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 供货时不带钥匙
- 关于订货编号的说明
- 只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车
- 适合于箱体类型
- VX
- VX IT
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 3
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.68 kg
- 毛重
- 0.7 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177921771
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- VX 舒适型手柄,带锁芯,锁型E1,RAL 7035
- 资料
- 说明书