这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装尺寸。采用卡扣式手柄系统轻松安装。
- 型号:
- VX 8618251
- 型式
- 用于半圆形锁
- 您的获益
- 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
- 采用卡扣式手柄系统轻松安装
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 9005
- 锁
- 锁具规格: 设计用于安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
- 适合于箱体类型
- VX
- VX IT
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 3
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 0.719 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书