AX 舒适型手柄

型号: AX 2435100

解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。

型号:
AX 2435100
型式
用于锁芯和半圆形锁
产品描述
解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
材料
锌铸件
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
适合于箱体类型
AX 配备三点式锁具系统
TE
TP 下方部分
TX CableNet
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
包装单元
1 件
净重
0.56 kg
毛重
0.58 kg
税率号
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
产品描述
AX 舒适型手柄, 用于带锁杆的 AX, 用于锁芯或半圆形锁 
认证
DNV
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书