解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 型号:
- AX 2435200
- 型式
- 带安全锁芯,锁型 E1
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 供货时不带钥匙
- 关于订货编号的说明
- 只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车
- 适合于箱体类型
- AX 配备三点式锁具系统
- TE
- TP 下方部分
- TX CableNet
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.56 kg
- 毛重
- 0.575 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- AX 舒适型手柄, 用于带锁杆的 AX, 带安全锁芯,锁型 E1
- 资料
- 说明书