门/锁具 隔离门盖板 与 UL 一致的控制机柜组合安全门闩符合美国规定。断路开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求 隔离门盖板 TS 断路器罩盖(美国型) 与 UL 一致的控制机柜组合安全门闩符合美国规定。断路开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求。 跳转至产品页面 隔离门盖板 控制结构件 控制机械装置,可以装入带总开关的机柜中,或者附加安装在每四个近旁机柜中的一个上。 跳转至产品页面 隔离门盖板 近旁箱门连锁装置 辅助门门锁,安装在辅助边柜中。 跳转至产品页面 隔离门盖板 推杆 推杆用于将锁定门闩从主机柜传输到近旁边柜上。 跳转至产品页面 隔离门盖板 隔离门盖板 用于 VX 用于并联柜系统的门联锁装置,符合 UL 标准,与以下公司的带有操作杆(手柄)的主开关一起进行测试,Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。 跳转至产品页面