门/锁具 铰链 在工业和 IT 领域的机柜、并联组合机柜以及壁挂式箱体中,可根据应用情况现完美的开门角度限制 铰链 180° 铰链 用于 VX 用于增大开门角度至 180°,无需机械加工。 跳转至产品页面 铰链 180° 铰链 用于 AX、AX IT 开门角度还可增大至 180°。 跳转至产品页面 铰链 130° 铰链 130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors. 跳转至产品页面 铰链 180° 铰链 用于增大开门角度至 180°,适用于 TS、TS IT、VX SE、AE。 跳转至产品页面 铰链 铰链 用于 PK 用于固定箱盖,可翻开。备有钻孔模板,便于装配。 跳转至产品页面 铰链 铰链固定盖 用于 KX 接线箱 铰链固定盖可在四周用螺钉固定在箱体防护槽和顶盖的加固折沿上。安装孔的位置已预先冲孔,不需要测量和标注。 跳转至产品页面 铰链 铰链固定盖 用于 KL 铰链固定盖可简单地用螺钉固定在箱体防护槽和盖板的加固折沿上。 跳转至产品页面 铰链 箱盖固定架 用于 KL 箱盖固定架在没有钻孔的情况下可以轻松安装,下面跨接一个接线箱时,该装置也能够实现箱盖的翻开。 跳转至产品页面 铰链 多功能工具 用于 AX, VX 多功能工具。适用于手动操作和安装 AX 箱体以及 VX 门。 跳转至产品页面 铰链 铰链销拔除器 用于安全可靠地、简单地拔除铰链销。 跳转至产品页面