用于固定箱盖,可翻开。备有钻孔模板,便于装配。
- 型号:
- PK 9581000
- 产品描述
- 用于固定箱盖,可翻开。备有钻孔模板,便于装配。
- 材料
- 聚苯乙烯
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 20 个铰链
包括固定件 - 适用于
- 宽度: ≥ 180 mm
高度: ≥ 110 mm - 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.54 kg
- 毛重
- 0.568 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- 铰链附件 用于 PK9511-9524
- 资料
- 信息表