用于在箱体下面部分固定箱盖。
- 型号:
- GA 9123000
- 产品描述
- 用于在箱体下面部分固定箱盖。
- 材料
- 压铸铝
- 颜色
- RAL 7001
- 供货范围
- 2 个铰链
8 颗螺钉 - 适用于
- 箱体类型: GA
高度: ≥ 120 mm
深度: ≥ 80 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.059 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- 铰链附件 用于 9108210-9119210
- 资料
- 信息表