铰链固定盖可简单地用螺钉固定在箱体防护槽和盖板的加固折沿上。
- 型号:
- KL 1592010
- 产品描述
- 铰链固定盖可简单地用螺钉固定在箱体防护槽和盖板的加固折沿上。
- 材料
- 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于箱体类型
- KX
- KL
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.068 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- 铰链固定盖,用于 KL 和 KX 接线箱,不锈钢 1.4404
- 资料
- 信息表