用于增大开门角度
- 型号:
- SZ 7824525
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 开门角度
- 140°
- 说明
- 机柜的防护等级可能被减低。
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- 关于订货编号的说明
- 机柜的防护等级可能被减低。
- 不适用于分段式门。
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- Suitable for door variant
- 铝透明门
- 铝钢板门,通风型
- 适合于箱体类型
- 带舒适型手柄的 TS 8 机柜组合
- TS IT
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.416 kg
- 毛重
- 1.618 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- DK-TS8 180°再褶 RAL
- 资料
- 信息表