用于将开门角度增大至 180°
- 型号:
- SZ 8800710
- 材料
- 精铸/锌压铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 开门角度
- 180°
- 说明
- 机柜的防护等级可能被减低。
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- Suitable for door variant
- 门承受很高的动态负载,门内置件能承受最大为 900 N 的负重
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.92 kg
- 毛重
- 0.977 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- TS 180°铰链,用于 TS、VX SE,可承受高动态负载的门,RAL 7035
- 资料
- 说明书