- 型号:
- VX 8618.340
- 产品描述
- 用于增大开门角度至 180°,无需机械加工。
- 材料
- 不锈钢精铸
- 供货范围
- 包括固定件
- 开门角度
- 180°
- 说明
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- 无需机械加工即可安装门
- 柜门的承重能力可达 900N
- Suitable for door variant
- 不锈钢门
- 适合于箱体类型
- VX
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.88 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177921382
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- VX 180°铰链,精铸不锈钢
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书