开门角度还可增大至 180°。
- 型号:
- AX 2449010
- 产品描述
- 开门角度还可增大至 180°。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 包括固定件
钻孔模板 - 开门角度
- 180°
- Suitable for door variant
- 钢板门
- 适合于箱体类型
- AX
- AX IT
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.459 kg
- 毛重
- 0.46 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- AX 180°铰链
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 信息表