门/锁具

内门

丰富多样的固定方案,用于存放和保存文件,也可实现显示或操作设备的安装。

内门

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。

内门

支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。

内门

支撑条 用于 AE

固定电缆槽电缆软管固定器、防接触保护盖、门装设备、集线装置和固定装置等。

内门

安装孔板 用于 AE 不锈钢

用于固定 AE 支撑条,AE 门制动器等等。

内门

门制动器 用于 AX

用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。

内门

门制动器 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体

用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。

内门

门制动器 用于 VX

用于保持门处于敞开状态。安装时无需在机柜/箱体上进行机械加工。

内门

门制动器

避免门猛地关上。

内门

用于疏散通道的门制动器

普通型门制动器可能会在危险情况下堵住疏散通道。受外力下门制动自动解除,确保双向的通畅。使用180° 铰链能确保在危险情况下被制动的门不会堵住疏散通道。

内门

管状门框 用于 TS、TS IT

在 TS IT 中用于后门,垂直分段,封闭。

内门

磁性更换框架

用于个性化标示及书写已有网络基础设施。磁性表面能够灵活地固定在所有具有磁性吸附力的表面上。

内门

惯性滚轮 用于 VX

当在门上安装重载设备时 (例如空调),作为开关门辅助设备把门抬高,固定在管状门框上。

内门

惯性滚轮 用于 TS、VX SE、PC

用于在重型安装设备中 (例如空调),把门抬起时的关闭辅助设备。

内门

托架式台面 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC

用于编程设备等等,可直接安装在门框中。在需要服务的情况下能快速翻下形成最大的放置面积,使用完成后折回即可节约空间。

内门

线路图夹板 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC

用于在检查故障和维修保养时放置线路图。线路图夹板可并接在相应的门宽度上。可以在管状门框上或者在门孔条上安装。

内门

运输和安装手柄 用于 VX、TS、VX SE

用于安全可靠地进行门的安装和拆卸,以及在生产厂中的运输。

内门

间隔螺栓

此通用型紧固件适用于所有要和固定平面保持一定距离的情况。

内门

钢板材质的线路图盒 宽度可选

用于固定在门孔条的任意高度上。宽度调整便利。

内门

塑料线路图盒

用于粘贴在门内部平面上。

内门

带透明盒的线路图盒

配有焊接的透明盒和自粘式背面。

内门

磁性资料夹

用于文件的简单存放。通过一块永磁铁固定在每个具有磁性吸附能力的表面上。

内门

存放箱

用于安全存放 CD/DVD,容量高达 10 片。