门制动器,用于不锈钢 AX
- 型号:
- AX 2519110
- 产品描述
- 用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装位置
- 上/下
- 安装操作说明
- AX 不锈钢型式只能与内部扩展导轨结合使用
- 适合于箱体类型
- AX 不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.14 kg
- 毛重
- 0.141 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177970106
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- 产品描述
- AX 门制动器,用于 不锈钢 AX 箱
- 资料
- 信息表