用于固定 AE 支撑条,AE 门制动器等等。
- 型号:
- SZ 2310076
- 技术数据
- 孔直径为 3.7 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 使用范围
- 用于固定下列部件:
- 安装轨梁用于 AE
- AE 门制动器
- 其他
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括螺母和插件垫片
- 长度
- 698 mm
- 安装可能性
- 垂直安装在门螺栓上
- 适合于箱体类型
- AE 不锈钢
- 适合于高度
- = 760 mm
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 3.52 kg
- 毛重
- 3.88 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 安装孔板
- 资料
- 信息表