用于在检查故障和维修保养时放置线路图。线路图夹板可并接在相应的门宽度上。可以在管状门框上或者在门孔条上安装。
- 型号:
- PS 4120000
- 产品描述
- 用于在检查故障和维修保养时放置线路图。线路图夹板可并接在相应的门宽度上。可以在管状门框上或者在门孔条上安装。
- 材料
- 托架式台面:聚丙烯
角型固定件:锌压铸件 - 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于门宽度
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1,000 mm - 安装可能性
- 管状门框中必须配备此数量的接线图夹板
- 门宽度 400/500 mm = 1 个电路图托板
- 门宽度 600 mm = 2 个电路图托板
- 门宽度 800 mm = 2或3 个电路图托板
- 门宽度 1000 mm = 3 个电路图托板
- 尺寸
- 宽度: 210 mm
高度: 365 mm
深度: 24 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
TP
PC - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.84 kg
- 毛重
- 0.86 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- PS 线路图夹板,用于 VX、TS、VX SE、PC、TP,适用门宽:400 mm
- 资料
- 说明书