可固定在管状门框的任意高度上。
- 型号:
- SZ 4118500
- 产品描述
- 用于固定在管状门框的任意高度上。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 可用高度
- 210 mm
- 可用宽度
- 655 mm
- 适合于门宽度
- 800 mm
- 尺寸
- 深度: 35 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.996 kg
- 毛重
- 1.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177526327
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- SZ 线路图盒,用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下部,钢板,用于门宽:800 mm,深度:35 mm
- 资料
- 信息表