避免门猛地关上。
- 型号:
- SZ 2519000
- 产品描述
- 用于保持门处于敞开状态。无需对箱体进行机械加工即可安装
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装位置
- 上面
- 关于订货编号的说明
- 使用 AE 不锈钢时,另外还需要带有安装孔的固定条
- 关于订货编号的说明
- 不适用于AE 1032.500 和 AE 1035.500
- 适合于箱体类型
- AE
- AE 不锈钢
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.55 kg
- 毛重
- 0.557 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177026018
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- SZ 门制动器 用于AE 每包5个
- 资料
- 信息表