用于固定在门孔条的任意高度上。宽度调整便利。
- 型号:
- AX 2515300
- 产品描述
- 用于固定在门孔条的任意高度上。宽度调整便利。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 固定螺钉
- 可用高度
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- 适合于门宽度
- 600 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
AE 钢板
立式控制台 CX
CX底座 - 尺寸
- 深度: 35 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.055 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- AX 钢板材质的线路图盒, 宽度可调,长度:475 - 575 mm , 用于宽度为 600 mm 的门
- 资料
- 信息表