顶板 顶板 机柜系统的顶板、紧凑型机柜的保护罩、户外机柜、顶板附件。 顶板 顶板 IP 55,封闭式 用于 VX、VX IT 用于无顶板的机柜及用于替换其他 机柜的系列顶盖。 跳转至产品页面 顶板 带通风口的顶板 IP 2X 用于 VX、VX IT 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。 跳转至产品页面 顶板 可安装线缆导入密封管的顶盖 用于 VX、VX IT 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。 跳转至产品页面 顶板 用于电缆引入的顶板,两段式 用于 VX, VX IT, TS, TS IT 两段式结构能够舒适地进行补装,它替代了顶板在补充进行电缆导入方面的优点。 跳转至产品页面 顶板 电缆入口压盖板 用于顶板 用于 顶板的电缆入口压盖板,带公制预冲压孔,密封膜、电缆入口压盖,或密封型。 跳转至产品页面 顶板 带通风口的顶板 IP 2X 用于 TS 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。 跳转至产品页面 顶板 间隔垫片 用于顶板 用于抬高顶板以加强通风,有三种不同的高度可供选择。不适宜吊装运输。 跳转至产品页面 顶板 防雨顶盖 用于 VX 防护顶盖通过斜面设计,能有效保护箱体,防止顶部积水及其他污垢。 跳转至产品页面 顶板 侧面部分 用于 VX 防护顶盖 侧向封板用于封闭顶盖的外侧开口。 跳转至产品页面 顶板 防雨顶盖 用于 AX 倾斜的防护顶板保护机柜免受上方的湿气和其他污垢影响。 跳转至产品页面 顶板 防雨顶盖 用于 AE 对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。材料:钢板,喷漆。 跳转至产品页面 顶板 防雨顶盖 用于 AE 对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。材料:不锈钢 1.4301 (AISI 304)。 跳转至产品页面 顶板 压力塞 用于顶板 用于将防护级别为 IP 55 的顶板改装为具有减压功能的顶板。 跳转至产品页面 顶板 顶盖固定螺钉 用螺钉固定顶板以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。 跳转至产品页面