两段式结构能够舒适地进行补装,它替代了顶板在补充进行电缆导入方面的优点。
- 型号:
- TS 7826605
- 产品描述
- 用于替换系列顶板。在后面部分配置有一个移动角。两面的橡胶密封圈用于固定电缆束和电缆管线。通过的对称结构,转动顶板也可实现侧面电缆导入。两段式型式使得加装更为舒适。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 宽度: 600 mm
深度: 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.443 kg
- 毛重
- 8.887 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177345355
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- DK TS8 顶板 用于 进线
- 资料
- 信息表