用螺钉固定顶板以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。
- 型号:
- PS 4198000
- 产品描述
- 用螺钉固定顶板以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- M12 x 20扁圆头内六角螺栓,20 个
20 个密封扇形垫片 A 12.5 - 尺寸
- 螺纹: M12
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.54 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 产品描述
- PS 顶装螺钉