用于抬高顶板以加强通风,有三种不同的高度可供选择。不适宜吊装运输。
- 型号:
- SZ 2423000
- 产品描述
- 用于抬高顶板以加强通风,有三种不同的高度可供选择。
- 材料
- 六角型钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 不适宜用起重机运输
- 尺寸
- 高度: 20 mm
- 尺寸
- 螺纹: M12
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.216 kg
- 毛重
- 0.255 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 间隔垫片,用于 VX、TS 顶板,高:20 mm