对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。材料:不锈钢 1.4301 (AISI 304)。
- 型号:
- SZ 2362000
- 产品描述
- 对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。补装很方便。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 240
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 我们原则上建议对户外装置,在箱体或门与箱体之间的缝隙上方设置一个防雨顶盖,用于防水和避免紫外线照射
- 防水的防护等级 IP (2.(根据 EN 60 529 标准为第 2 个数字)的检测与一个户外或类似条件下安置的机柜是不相同的。
- 视环境条件的不同,需要采取额外措施
- 适用于
- 箱体类型: AE 不锈钢
宽度: = 500 mm
深度: = 210 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.585 kg
- 毛重
- 1.78 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177022096
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SZ2362 不锈钢 顶盖
- 资料
- 信息表