用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
- 型号:
- SV 9671848
- 使用范围
- 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Build-up height
- 72 mm
- 适用于
- 宽度: = 400 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.8 kg
- 毛重
- 6 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177665422
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SV 顶板, 宽度深度: 400x800 mm, 用于 TS, 高度: 72 mm, 带通风口