用于将防护级别为 IP 55 的顶板改装为具有减压功能的顶板。
- 型号:
- SV 9674790
- 产品描述
- 用于将防护等级为 IP 55 的顶盖改装为配备卸压功能的顶盖。为确保遵循 IEC/TR 61 641 中对故障电弧情况下的人员防护规定,该卸压功能为必要功能。安装压力封塞后防护等级可达到 IP 54。
- 材料
- 聚酰胺
- 供货范围
- 包括 4 张警示标签
- 说明
- 1个机柜顶板需要 2 个压力塞头和 1 张警示标签
- 防电弧极限值受所使用的母线系统影响
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.072 kg
- 毛重
- 0.083 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 产品描述
- SV 压力塞,用于顶板
- 资料
- 信息表