顶板 IP 55,封闭式 用于 VX、VX IT

型号: SV 9681682

用于无顶板的机柜及用于替换其他 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9681682
产品描述
用于无顶板的机柜,或替换机柜自带的顶板。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
适用于
宽度: = 800 mm
深度: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
13.16 kg
毛重
13.36 kg
税率号
94039910
EAN
4028177954045
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
资料
说明书