用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。
- 型号:
- SV 9681886
- 产品描述
- 用于无顶板的机柜,或替换机柜自带的顶板。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Build-up height
- 72 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.28 kg
- 毛重
- 8.62 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- VX 顶板,宽度深度 800x600 mm,IP 2X 带通风口,高度72mm
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 说明书