可安装线缆导入密封管的顶盖 用于 VX、VX IT

型号: SV 9681548

用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9681548
产品描述
用于无顶板的机柜,或替换机柜自带的顶板。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
Number of required cable entry glands
4
适用于
宽度: = 400 mm
深度: = 800 mm
包装单元
1 件
净重
2.62 kg
毛重
3.42 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
13 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177926561
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
VX 顶板,宽度深度 400x800 mm,用于电缆入口压盖板
资料
说明书