用于无顶板的机柜以及用于替换其他 机柜的系列顶盖。
- 型号:
- SV 9681568
- 产品描述
- 用于无顶板的机柜,或替换机柜自带的顶板。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Number of required cable entry glands
- 8
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.58 kg
- 毛重
- 3.98 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 15.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177926554
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- VX 顶板,宽度深度 600x800 mm,用于电缆入口压盖板
- 资料
- 说明书